금형 캐비티 압력 측정을 위한 다중 채널 커넥터, 8채널, 200°C / 1710B

이 커넥터를 사용하면 단일 와이어 케이블로 최대 8개의 센서를 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.

1710B

이 커넥터를 사용하면 단일 와이어 케이블로 최대 8개의 센서를 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 작동 온도: 0 … 200°C
  • 최대 125°C까지의 금형 감지
  • 단일 와이어 기술을 사용하여 최대 8개의 센서를 간편하게 연결
  • 절단 및 그립 기술
이 간단한 솔루션은 단일 케이블을 통해 최대 8개의 단일 와이어 센서를 CoMo Injection 또는 ComoNeo 시스템에 연결합니다. 통합된 금형 인식 기능은 이러한 공정 모니터링 시스템에 금형 및 제품 데이터 세트를 로드하고 연결 오류를 감지하는 작업을 단순화합니다.
로딩 중
로딩 중