다중 채널 전하 증폭기, 전압 증폭기, ±2000 ~ ±20000 pC / 5159A

5159A
이 다중 채널 전하 증폭기는 압전 캐비티 압력 센서의 전하 신호와 열전대의 신호를 비례 전압 신호 또는 EUROMAP 75에 따른 Varan 실시간 프로토콜을 사용하는 디지털 신호로 변환합니다. 이 증폭기는 사출 성형 기계와 함께 산업용으로 개발되었습니다.
주요 특징 / 장점
- 전하 및 열전대 증폭기
- 아날로그 또는 디지털 출력
- 디지털 버전은 캐스케이드 연결 가능
- 선택적 자동 최적화 전환 출력(SLP 옵션)
- IP54 등급 산업용 케이스
5159A형 다중 채널 전하 증폭기 제품군은 압전 캐비티 압력 센서용 1개 또는 4개의 전하 신호 입력을 포함합니다. 두 개의 온도 센서 입력을 갖춘 증폭기에는 압전 캐비티 압력 센서용 두 개의 전하 신호 입력이 제공됩니다. 기존의 단일 채널 커넥터 유형 BNC 외에도, 4채널 전하 증폭기는 다중 채널 케이블 기술을 특징으로 합니다. 두 가지 주요 유형이 제공됩니다: 아날로그형과 디지털형. 아날로그 변형은 0~10V 전압 출력을 가지며, 디지털 변형은 EUROMAP 75에 따라 사출 성형기 인터페이스로 제공됩니다. 디지털 버전의 경우, 실시간 이더넷 프로토콜 Varan이 캐스케이딩이 가능한 버스 커넥터와 함께 제공됩니다. SLP 옵션(스위치 레벨 처리: 자체 최적화 전환점 출력)은 금형의 체적 충진을 자동으로 감지하며, 각 사이클마다 사출 성형기에 제어 신호를 전송합니다. 금형은 게이트 근처에 측정 캐비티 압력 센서가 장착되어 있어야 합니다.
로딩 중
로딩 중