광물 절연 열전대, J형, 400°C / 6196A

6196A
광물 절연 열전대는 금형 온도 변화 및 냉각 채널의 유동 변동 또는 막힘을 모니터링하는 데 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 온도 변화에 대한 빠른 반응 시간으로 제어 시스템 내 신속한 대응 가능
- 기계적 스트레스에 대한 내구성
- 유연하고 얇은 벽의 광물 절연 케이블
- 온도 범위: 0 ~ 400°C
- DIN EN 60584 및 ANSI 96.1에 따른 J형 철/구리-니켈
6196A 유형의 온도 센서는 사출 금형의 온도를 감지하여 사출 성형 공정의 모니터링 및 최적화를 지원합니다. 측정 원리는 J형 열전대를 기반으로 합니다. 이 광물 절연 열전대는 유연하고 얇은 벽의 광물 절연 케이블로 구성되어 있으며, 충격 방지 구조 덕분에 긴 수명을 자랑합니다. 이 센서는 다른 온도 센서와 비교해 컴팩트한 구조, 온도 변화에 대한 빠른 응답 시간, 그리고 접근이 어려운 측정 지점에도 삽입할 수 있는 유연성으로 차별화됩니다. 광물 절연 열전대는 고온에서 최적의 강도 특성을 가지며 기체 및 액체 매체가 존재하는 환경의 일반적인 요구 사항을 충족합니다. 열전대는 압착 피팅을 통해 금형에 장착됩니다.
로딩 중
로딩 중