고절연 연결 케이블, FPM 검정색, M13x1 어댑터 – BNC 포지션. / 1900A15

1900A15
이 고절연 연결 케이블은 M13x1 어댑터가 있는 압전 센서에 사용됩니다.
주요 특징 / 장점
- M13x1 어댑터가 장착된 압전 센서와 함께 사용하기 위한 것입니다.
- 커넥터: M13x1 어댑터(센서), 다양한 변형(증폭기)
- 케이블 외경 5.5mm의 견고한 FPM 재킷
- 고객 맞춤형 길이: 0.3 ~ 30m
- 접지 절연 옵션 사용 가능
충전 모드, 고임피던스 압전 측정에는 측정 체인 전체에 걸쳐 10E13 Ω 이상의 절연 저항을 보장하기 위해 Type 1900A15와 같은 고절연 동축 케이블 및 커넥터가 필요합니다. 이동 시 마찰전기를 거의 발생시키지 않는 저잡음 동축 케이블만 사용해야 합니다. 커넥터는 견고하고 밀폐되며 오염에 강해야 합니다. 키스틀러 커넥터는 이러한 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발되었으며 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 아연 도금 커넥터와 달리 마모가 발생하지 않아 측정 신뢰성과 정확도가 향상됩니다.
로딩 중
로딩 중