각도 센서, 절대 측정을 위한 산업용 전위차계, 싱글 턴 / 2123A

이 각도 센서는 직접 각도 측정을 위해 전도성 플라스틱으로 제작된 저항 및 콜렉터 트랙이 함께 제공됩니다.

2123A

이 각도 센서는 직접 각도 측정을 위해 전도성 플라스틱으로 제작된 저항 및 콜렉터 트랙이 함께 제공됩니다.
주요 특징 / 장점
  • 가혹한 작동 조건을 위한 특히 견고한 설계
  • 밀폐형 샤프트 부싱
  • 최대 1억 회 동작의 긴 수명
  • 탁월한 선형성과 매우 높은 작동 속도
  • 0.007°의 우수한 반복성
  • 연속적인 기계적 회전
이 각도 센서는 전도성 플라스틱으로 제작된 저항 및 집전 경로를 갖추고 있습니다. 하우징은 방수 처리되어 견고한 구조를 자랑합니다. 샤프트 통로는 샤프트 피드 스루 방식으로 밀봉되어 있으며, 커넥터는 적합한 플러그와 함께 IP65 등급의 보호 기능을 제공합니다. 전기 연결은 5핀 커넥터로 이루어집니다. 힘-변위 모니터링 시스템 maXYmos용 연결 케이블은 액세서리로 제공됩니다(데이터 시트 참조).
로딩 중
로딩 중