RTM 방식용 금형 캐비티 압력 센서 (최대 200 bar, ø9 mm 전면) / 6161A

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (fast curing resins) / 6161A

6161A

저압 및 고압 RTM 공정을 위한 이 금형 캐비티 압력 센서는 진공 측정을 위해 보정되었습니다.
주요 특징 / 장점
  • HP-RTM 공구에서의 산업용으로 특히 적합
  • 용접된 다이어프램 설계로 수지 침투에 강함
  • 진공 측정을 위해 보정됨
  • 교체 가능한 케이블
  • O-링으로 밀봉된 장착 구멍
6161AA형 센서는 민감한 4mm 다이어프램 센서를 견고한 9mm 카트리지에 용접하여 구성됩니다. 용접된 환형 틈새는 저점도 수지의 침투와 힘 분산으로 인한 센서 신호 왜곡을 방지합니다. O-링은 공구 내부에 진공 상태를 유지하면서 저점도 수지가 틈새로 유입되는 것을 차단합니다. 케이블은 수리를 용이하게 하기 위해 교체 가능합니다. 압력은 다이어프램 전면에 직접 작용하며, 이는 차례로 측정 요소로 전달되어 가해진 압력에 비례하는 전하를 방출합니다. 이 전하는 증폭기에 의해 0~10V 범위의 전압으로 변환되어 증폭기 출력에 나타납니다.
로딩 중
로딩 중