NC 접합 모듈용 공정 모니터링 시스템 maXYmos NC / 5847B

5847B
maXYmos NC 공정 모니터링 시스템은 접합 모듈 및 관련 서보 증폭기 IndraDrive와 결합하여 접합 및 프레스 피팅 공정의 두 측정 대상 XY 특성을 제어, 모니터링, 평가 및 문서화합니다.
주요 특징 / 장점
- 통합 공정 제어(시퀀서) 기능이 있는 공정 모니터링 시스템
- 각각 최대 10개의 평가 개체를 가진 128개의 독립적인 프로그램
- SERCOS III 서보 증폭기를 통한 실시간 처리 능력
- 온보드 필드버스 인터페이스(PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
- 측정 결과에 대한 통계 및 프로토콜 (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM 5.0, QDA9, QWX)
- 자체 모니터링 및 진단, 시각화 및 원격 제어(VNC)
- 최대 5000개의 곡선을 저장할 수 있는 통합 곡선 메모리(5847B0 전용)
maXYmos NC 공정 모니터링 시스템은 곡선 특성 평가 및 문서화를 처리합니다. 또한 연결된 NC 접합 모듈을 제어하기 위해 서보 증폭기 IndraDrive를 작동시킵니다. SERCOS III를 통한 실시간 통신으로 높은 반복성과 공정 제어에 대한 최대 성능을 제공합니다. PC 또는 옵션 터치 스크린을 통한 시운전이 용이합니다. 제어 시스템 연결을 위한 다양한 필드버스 인터페이스가 제공됩니다. 통합 시퀀스 제어(시퀀서)는 복잡한 공정조차도 쉽고 빠르며 다용도로 매핑할 수 있게 합니다. 최대 8개의 XY 채널 쌍까지 캐스케이드 연결이 가능한 이 모니터는 애플리케이션 관리, 운영 편의성 및 유연성 측면에서 고급 사용자를 위해 설계되었습니다. 다수의 고성능 평가 요소의 지원을 통해 매우 복잡한 XY 시퀀스도 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중