IO-Link 인터페이스를 지원하는 압전식 힘 측정 체인, 0 … 20 N ~ 0 … 50 kN / 9395A

9395A
구성 가능한 압전식 힘 측정 체인으로, 정밀한 측정 성능과 빠른 설정을 제공하며 IO-Link를 통해 손쉽게 통합하여 완전한 디지털 데이터 교환이 가능합니다.
주요 특징 / 장점
- 힘 측정 체인 전체를 공장 교정하여 출하
- 더욱 높은 정밀도를 위한 동적 선형성 오차 보정
- 정적 예압 상태에서 측정값 자동 보정
- 두 번째 측정 범위 지원: 자유롭게 설정하거나 고객 사양에 따라 교정 가능
- 앰프 위치를 빠르게 확인할 수 있는 "찾아주세요" 기능
- 잘못된 설정을 방지하는 IO-Link 파라미터 잠금 기능
- 신속한 식별 및 추적 기능을 갖춘 스마트 생산 지원
애플리케이션 요구사항에 따라 몇 단계만으로 적합한 힘 측정 체인을 구성할 수 있습니다. 필요한 힘 범위와 사용 가능한 설치 공간을 기준으로 5가지 예압형 압전식 힘 로드셀 중에서 선택할 수 있으며, 모두 기계적으로 손쉽게 통합할 수 있습니다.
트랜스듀서에서 생성된 전하 신호는 고절연 및 드래그 체인 적용이 가능한 케이블을 통해 적합한 차지 앰프로 전달됩니다. 앰프는 측정된 힘 값을 아날로그 전압 신호 또는 IO-Link를 통한 디지털 신호로 출력합니다.
측정 체인은 선택한 힘 범위에 맞춰 교정되며 교정 성적서와 함께 제공됩니다. 필요한 경우 두 번째 힘 범위도 추가로 교정할 수 있습니다.
각 구성 요소의 특성과 전체 측정 체인에 대해 수행되는 교정을 통해 높은 측정 정확도와 낮은 측정 불확도, 그리고 산업용 사물인터넷(Industrial Internet of Things, IIoT)에 부합하는 신뢰성 높은 디지털 데이터 교환이 요구되는 산업용 애플리케이션에 이상적인 시스템을 제공합니다.
로딩 중
로딩 중