IO-Link가 장착된 소형 산업용 전하 증폭기(mICA), (±1 … 10 V) / 5028A

5028A
이 스마트 증폭기는 아날로그 및 디지털 통신 기술을 결합하여 인더스트리 4.0의 길을 열어줍니다.
주요 특징 / 장점
- 전체 스케일 범위를 커버하는 변형 제품: ±20 ~ ±500000 pC
- 600 μs 사이클 시간의 IO-Link 작동
- 아날로그 출력의 사용자 정의 스케일링: 공칭 범위의 4% ~ 100%
- 출력 신호: ±10V, 6.25kHz 대역폭
- 특징: 저역 통과 필터, 리셋 측정 점프 보정, 임계값, 고역 통과 필터 등
IO-Link를 탑재한 소형 산업용 전하 증폭기(mICA)는 로봇공학, 포장, 식품 및 음료, OEM 제조와 같은 현대 산업 애플리케이션에 최적의 증폭기입니다. 이 스마트 증폭기는 아날로그 및 디지털 통신 기술을 결합하여 인더스트리 4.0의 길을 열어줍니다. IEC 61131-9에서 SDCI로 정의된 IO-Link 인터페이스는 지속적인 측정을 가능하게 하며, 장치에 대한 표준화된 접근을 제공하여 애플리케이션 요구사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다(저역 통과 필터, 리셋/측정 점프 보정, 임계값, 적용 가능한 고역 통과 필터 등). 증폭기는 IO-Link 마스터의 존재를 자동으로 감지하고 올바른 작동 모드(아날로그/디스크리트 작동 또는 IO-Link 작동 모드)로 부팅합니다. IO-Link 시스템 데이터 저장 기능을 통해 장치의 프로그래밍된 설정을 사용하거나, 교체 프로그램의 경우 시스템에 정의된 설정으로 새 장치를 사용할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중