2124A 및 2125A 전위차 변위 센서용 어댑터 케이블, 5핀 IEC 130-9 원형 커넥터 / 1200A245A

1200A245A
이 어댑터 케이블은 2124A 및 2125A 유형의 전위차 변위 센서를 5핀 원형 커넥터가 있는 연결 케이블에 연결하는 데 사용됩니다.
주요 특징 / 장점
- 3핀, 차폐 M8 A 코딩 직선 음극 – 5핀 IEC 130-9 원형 커넥터
- PUR 무할로겐
- 표준 길이: 0.2m
이 어댑터 케이블은 단종된 2112A, 2117A, 2118A 및 2120A 유형의 전위차 변위 센서를 대체하는 2124A 및 2125A 유형의 전위차 변위 센서를 신속하게 설치할 수 있도록 지원합니다. 어댑터 케이블 덕분에 기존 연결 케이블을 계속 사용할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중