해양 산업

 Kistler는 해양 및 해군 응용 분야를 위한 다양한 유체역학 테스트 솔루션을 제공하므로 고객은 압전형 센서 기술의 강점을 활용할 수 있습니다.

해양 및 해군용 측정 기술

Kistler의 해양 및 해군 애플리케이션용 압전 측정 기술은 공해상에서도 효율성 향상 및 최적화된 자원 사용과 같은 중요한 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 전 세계로 운송되는 모든 물품의 90%가 해상으로 운송됩니다. 해상 화물 운송은 도로 및 항공 운송에 대한 친환경적인 대안입니다.

선박 및 대형 고정식 엔진을 모니터링하는 당사의 솔루션은 정확한 실린더 압력 측정을 기반으로 합니다. 최적화된 연소 프로세스는 연간 최대 2%의 연료 절감을 가능하게 하는 자원 효율적인 운영의 핵심이며, 엔진당 평균 약 200톤의 CO2에 해당하는 환경 오염을 줄일 수 있습니다.

Kistler의 유체역학 테스트 솔루션은 압전 센서의 강도를 기반으로 합니다. 개발자와 엔지니어는 이러한 시스템을 유체역학 테스트 전 영역에 사용합니다. 예를 들면 슬로싱, 견인, 수중 비상 착륙 및 모드 테스트가 포함됩니다. 추진력과 관련해서 프로펠러로 인한 소음과 진동은 물론 공동현상에 대응하는 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 정숙 및 소음 제거가 매우 중요해졌습니다. 또한 유체역학적 파동 충격(“슬래밍”이라고도 함) 테스트는 해상 구조물의 무결성과 안전을 보장하는 데 중요한 요소입니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.

Downloads