3C 전자 산업

 Kistler는 제품 개발 및 제조 분야의 측정 기술을 통해 3C 전자 산업을 지원합니다

측정 기술을 통한 제조 및 제품 개발 개선

3C, 전기 및 전자 산업은 품질 보증, 재료 테스트, 제조 과정에서의 오류 감지, 효율성 증대 및 품질 개선 분야에서 점점 더 많은 요구 사항에 직면해 있습니다. 동시에 비용을 최적화하고 더욱 절감해야 합니다. 특히 컴퓨터, 통신 및 소비자 가전 산업(3C)은 기술 혁신, 짧은 제품 수명 주기, 새로운 생산 라인에 대한 매우 짧은 램프업 시간, 최고의 품질 요구 사항으로 인해 상당한 압박을 받고 있습니다. 대량 생산, 광범위한 제품 다양성, 치열한 경쟁, 촉박한 납기 등 이 산업 분야가 직면한 과제는 엄청납니다.

제조 및 생산 공정 개발에서 힘, 압력, 가속도, 토크는 각각 결정적인 역할을 합니다. 정의된 매개변수에서 벗어날 경우 제품 손상 및 결함이 발생할 수 있습니다. 빠른 생산 속도를 고려할 때 오늘날 생산 장비의 동적 요구 사항을 충족할 수 있는 모니터링 시스템이 필요합니다. 고감도 센서 기술과 프로세스 모니터링 시스템의 결합은 측정 데이터의 안정적인 수집, 시각화 및 평가의 핵심입니다. 이를 통해 제조된 부품의 품질에 대한 귀중한 정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 결함이 있는 부품을 조기에 감지 및/또는 분류할 수 있습니다.

Kistler는 제품 개발 단계(예: 제조 공정의 신속한 데이터 기반 검증)부터 제품 테스트 단계까지 고객을 지원합니다. 저희의 솔루션은 스마트폰 및 태블릿 부품의 사출 성형이나 광범위한 제품의 조립 공정과 같은 복잡한 생산 공정을 모니터링할 수 있습니다(스마트폰 디스플레이는 한 가지 예에 불과합니다). 또한 저희의 시스템은 제어 요소의 촉각 동작 테스트, 스프링 테스트, 비전 검사 등 고정밀 제품 테스트도 수행할 수 있습니다.

3C 전자 산업의 숙련된 파트너로서 개발 및 생산부터 부품 및 최종 제품의 조립과 테스트에 이르기까지 전체 생산 체인에 걸쳐 고객을 지원합니다.

최고의 품질과 최단 주기로 고정밀, 비용 효율적인 생산을 구현합니다.

Kistler의 공정 모니터링 시스템은 제품 품질과 생산성 향상시키는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

최고 수준의 측정 기술로 최고의 성능을 달성하고 효율적으로 작업하여 무결점 생산을 실현합니다:

  • 수십 년간 축적된 전문성과 전 세계에서 구축한 성공적인 파트너십을 통해 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 어플리케이션별 압전 측정 및 테스트 시스템을 생산 라인에 직접 높은 수준으로 통합 하였고, 모든 자동화 단계에서 원활하게 지원합니다
  • 최적화된 프로세스 모니터링, 완벽한 추적성, 힘, 압력, 토크 및 가속도 측정을 통한 생산 최적화
  • 개발부터 최종 제품에 이르기까지 광범위한 제품 포트폴리오와 포괄적인 서비스를 활용하세요

전기 및 전자 산업 분야의 공정 모니터링 및 테스트 과제를 위한 압전 센서를 활용한 고속 동적 계측의 이점

타의 추종을 불허하는 정밀도와 내구성을 바탕으로, 최고 수준의 품질과 생산성을 보장하면서 동시에 비용 절감을 실현합니다.

[object Object]

비용 절감

  • 생산성 향상
  • 재료비 절감
  • 더 높은 품질
  • 최적화된 유지보수 및 플랜트 관리
Guarantee and increase quality

품질 보장 및 향상

  • 실시간 모니터링
  • 프로세스 제어
  • 오류 방지
  • 공차 관리
  • 품질 문서화
  • 추적 가능성
  • 정밀도와 높은 반복 정확도
[object Object]

생산성 향상

  • 프로세스 최적화
  • 스크랩 감소
  • 지속적인 모니터링
  • 용량 활용도 향상
  • 계획 및 리소스 최적화
[object Object]

경쟁 우위

  • 높은 품질
  • 짧은 배송 시간
  • 경쟁력 있는 가격
  • 고객 만족
  • 이미지 개선, 고품질 제품 공급업체로서의 자격 부여

Kistler - 3C 전자 산업의 전체 생산 체인에서 최고의 품질과 생산성을 위한 파트너

Kistler는 부품 및 최종 제품(예: 스마트폰)의 개발, 생산, 설치 및 테스트와 관련하여 귀사를 돕고 지원합니다.

R&D부터 생산까지 지원