Energía e infraestructura

 Kistler apoya al sector de la energía y las infraestructuras con soluciones de medición para la monitorización de la salud estructural (SHM) y la monitorización del estado

Vigilancia de la salud estructural y supervisión del estado

La protección del sector de la energía y las infraestructuras es crucial para un futuro seguro y sostenible: diversos factores internos y externos pueden causar desgaste o mal funcionamiento. La disponibilidad permanente, la durabilidad y la eficiencia de las fuentes de energía (renovable), las redes eléctricas y las estructuras civiles requieren una tecnología de medición que permita la monitorización del estado estructural mediante datos precisos.

Kistler es su socio competente y le apoya con una amplia cartera de tecnología de medición y conocimientos técnicos específicos para diferentes aplicaciones. Nuestras soluciones desempeñan su papel en las simulaciones ambientales en el laboratorio, así como en la monitorización continua de plantas y estructuras. Por ejemplo, la monitorización de la salud estructural (SHM) incluye la detección de microfisuras o fugas, la monitorización continua de edificios históricos o el análisis del comportamiento estructural de los álabes de las turbinas.

Soluciones de monitorización de estado a medida para el sector energético y de infraestructuras global

En el sector de la energía hidroeléctrica, Kistler suministra sensores para detectar la cavitación y para la monitorización de las pulsaciones de presión y los golpes de ariete. Los sensores de cizallamiento cerámicos de Kistler se utilizan para el análisis modal de las palas de las turbinas eólicas; la industria del petróleo y el gas opta por los sensores de Kistler para detectar fugas en tuberías y válvulas, y para la comprobación y supervisión del flujo. En el caso de las centrales nucleares, Kistler puede ofrecer sensores para medir y analizar las vibraciones inducidas por el flujo en el aire y en el agua estática y presurizada. Los operadores de turbinas de gas dependen de la tecnología de alta temperatura de Kistler para probar y supervisar el proceso de combustión. En el sector de la ingeniería civil, nuestros sistemas se emplean para determinar la salud estructural de puentes y edificios históricos, por ejemplo, en regiones sísmicas.

Solución de vanguardia para la monitorización de la salud estructural (SHM) y la monitorización de la condición en el sector de la energía y la infraestructura de Kistler - encuentre más información en las secciones de aplicación a continuación o póngase en contacto directamente con un experto de ventas local.

Pruebas de energía e infraestructuras

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.