Soluciones de detección por fibra óptica para aplicaciones industriales exigentes

Un ingeniero de Kistler realiza una demostración de un sistema de detección por fibra óptica con visualización de datos de medición en tiempo real

Detección distribuida de deformación, forma y temperatura basada en la interferometría de segmentos de fibra (FSI)

La interferometría de segmentos de fibra (FSI), exclusiva de Kistler, lleva la detección distribuida por fibra óptica a aplicaciones en las que la precisión de la medición, la velocidad y la información espacial son fundamentales. Permite a los ingenieros supervisar los cambios físicos a lo largo de la fibra, captando tanto el comportamiento estático como los efectos dinámicos rápidos.

La interferometría de segmentos de fibra (FSI) divide la fibra óptica en múltiples segmentos de detección mediante reflectores integrados. El sistema evalúa cada sección de forma individual para generar datos de medición con resolución espacial a lo largo de la trayectoria de detección.

Este principio de medición constituye una base flexible para diferentes tareas de detección, especialmente en aquellos casos en los que los sensores eléctricos convencionales ofrecen una visión limitada o son difíciles de aplicar.

¿Qué se puede medir con la tecnología FSI?

Dependiendo de la configuración y la instalación del sensor, la FSI se puede utilizar para medir o deducir una amplia gama de parámetros físicos a lo largo de la fibra de detección, entre los que se incluyen:

[object Object]

Deformación

Digital measuring chain

Forma

Thermometer icon

Temperatura

[object Object]

Vibración y aceleración

Compress icon

Presión

Remote firmware update

Torsión

[object Object]

Emisión acústica

[object Object]

Fuerza

Obtenga asesoramiento específico para su aplicación

Nuestros expertos están a solo un clic de distancia.

Interferometría de segmentos de fibra: datos de rendimiento seleccionados

Los valores dependen del tipo de sensor, la configuración del sensor, la versión del interrogador y la configuración de la aplicación. Las siguientes figuras muestran algunas de las capacidades de los productos basados en FSI.

Aplicaciones típicas de la detección por fibra óptica basada en FSI