Supervisión y control en el moldeo por inyección

Producción avanzada de moldeo por inyección con los sensores y sistemas de Kistler

¿Cuáles son los retos comunes a los que se enfrentan los moldeadores por inyección?

La calidad, la transparencia del proceso y, por supuesto, la cuestión dominante del control de costes. Los moldeadores por inyección pueden superar estos retos con la ayuda de la tecnología de sensores, los sistemas de supervisión y las soluciones de software de Kistler.

  • Son muchos los factores que influyen en la calidad de la producción en serie, así que ¿por qué no registrar la calidad allí donde se crea realmente? Los sensores de la herramienta de moldeo por inyección detectan las desviaciones del estado objetivo, lo que permite la detección automática de piezas defectuosas y el control de la máquina de moldeo por inyección.
  • Los sistemas expertos y de asistencia de nuestro ComoNeo le permiten configurar los procesos rápidamente y supervisarlos de forma eficaz. Los parámetros relevantes del proceso y los resultados de la evaluación pueden transmitirse a sus sistemas de gestión a través de OPC UA para su posterior análisis.
  • Una producción fluida y sin errores es la única manera de garantizar una producción con costes optimizados. Las piezas defectuosas se detectan y se garantiza una producción sin defectos. Las condiciones del proceso se mantienen constantes gracias a los algoritmos de control integrados. Y, por último, los algoritmos basados en el aprendizaje automático ayudan a determinar el punto de funcionamiento óptimo.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.