Weichai vertraut bei der Optimierung eines neuen Schiffsmotors auf Messtechnik von Kistler


Bei der Entwicklung eines neuen V16-Aggregats für Marineanwendungen greift der chinesische Großkonzern Weichai auf Messtechnik von Kistler zurück, um die Motorleistung zu optimieren. Zum Einsatz kommt ein Setup unterschiedlicher Technologien, um das Zusammenspiel der 16 Zylinder auch bei Temperaturschwankungen zu sichern.

Das 1946 gegründete Unternehmen Weichai Group gehört mit 80.000 Mitarbeitenden und 160 Mrd. RMB (umgerechnet 23 Mrd USD) Umsatz (2018) zu den 100 größten Unternehmen Chinas. Der multiindustrielle Mischkonzern gliedert sich in die sechs Geschäftsbereiche Antriebsstrang, Logistik, Automotive, Baumaschinen, Yachten sowie Finanzen und Services. Kistler ist stolz darauf, bereits seit zwei Jahrzehnten mit Weichai zusammenzuarbeiten; viele unserer Produkte und Lösungen sorgen für hohe Qualität und Bestleistungen – vom einzelnen Drucksensor bis zum Komplettsystem für die Verbrennungsanalyse im Motor. Eine große Anzahl von Prüfständen bei Weichai ist mit Technologie von Kistler ausgestattet.

Zylinderdrucksensorik von Kistler für die Diagnostik, Überwachung und Regelung von Großmotoren hilft, deren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß maßgeblich zu senken.
Zylinderdrucksensorik von Kistler für die Diagnostik, Überwachung und Regelung von Großmotoren hilft, deren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß maßgeblich zu senken.

Innovatives KiBox-Setup für Großmotorenentwicklung

In einem aktuellen Projekt, das die Aufmerksamkeit der chinesischen Öffentlichkeit auf sich zieht, entwickelt Weichai einen neuen V16-Dieselmotor für Schiffsanwendungen. Aufgrund der hohen Anforderungen vertrauen die Entwickler auf die neusten Hochleistungsprodukte von Kistler. Der Schweizer Messtechnikspezialist überzeugt mit seinen bewährten piezoelektrischen Sensoren und dem umfassenden Service entlang der gesamten Messtechnikkette: von der Hardware bis zur Software. Dank dieser Unterstützung wurde die Arbeit am Prototyp erfolgreich abgeschlossen, so dass die Produktionsaktivitäten gestartet werden konnten. Die Herausforderung lag dabei darin, Zylinderdruck und Einspritzverhalten sehr genau zu überwachen und die Stabilität des Motorbetriebs auch bei starken Temperaturschwankungen dauerhaft zu gewährleisten.

Zur gleichzeitigen Überwachung der 16 Zylinder kommen Drucksensoren des Typs 6045B zum Einsatz, deren Signale mit zwei kaskadierte KiBoxen aufgezeichnet und ausgewertet werden. Das Indiziersystem von Kistler zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und die qualitativ hochwertigen Messergebnisse aus. Aufgrund ihrer kompakten und robusten Bauweise eignet sich die KiBox für den mobilen Einsatz und den Prüfstand. Sie liefert detaillierte Informationen zur Qualität der Verbrennung in den einzelnen Zylindern und macht alle für die Motorenentwicklung relevanten Kenndaten in Echtzeit verfügbar – synchronisiert mit anderen Messdaten und ECU-Steuergrößen.

Plug & Measure mit dem Transducer Electronic Data Sheet TEDS

Alle Zylinderdrucksensoren sind mit dem Transducer Electronic Data Sheet TEDS ausgestattet. Dieses basiert auf dem herstellerübergreifenden Standard nach IEEE 1451.4 und sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung der entsprechenden Sensoren. Dank des integrierten elektronischen Datenblatts ist eine manuelle Eingabe der Kalibrierwerte nicht mehr notwendig. Die Sensoren werden automatisch erkannt und die Kennwerte vom Messmodul ausgelesen. Mit dieser „Plug & Measure“-Funktion wird die hohe Datenqualität sichergestellt. Zudem kann mittels TEDS die Laufzeit der Sensoren erfasst und dokumentiert werden.

„Dank des integrierten TEDS und der intuitiven Software gelang es auf effiziente Art und Weise, das komplexe Setup aus verschiedenen Sensoren, Kabeln und Modulen zu installieren und zu parametrieren – die meines Wissens erste Anwendung mit kaskadierender Messtechnik in China überhaupt“

Jiangtao Xu, Projektmanager V-16 bei Weichai

Überwachung der Motorleistung ermöglicht Optimierung

Ein entscheidendes Element des Setups ist darüber hinaus der Stromimpulssensor 2105A von Kistler. Er unterstützt mit bis zu acht kaskadierbaren Messkanälen die Optimierung von Einspritzung und Zündzeitpunkten. Der auf dem Hallmessprinzip basierende Sensor liefert ein summiertes Signal an die KiBox, aus dem dann die Impulse pro Kanal ermittelt werden können. Dazu wurden die 16 Zylinder auf vier Segmente mit jeweils vier Kanälen verteilt.

Mit den Daten bezüglich Zylinderdruck und elektrischen Impulsen konnten die Ingenieure von Weichai ein tieferes Verständnis des Motors gewinnen. Entsprechend leicht fiel es ihnen, die Motorsteuerung so einzustellen, dass die Zylinder im Betrieb optimal ausbalanciert werden. Xu resümiert: „Die Lösungen von Kistler haben eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Entwicklung gespielt. Mit der gewonnenen Erfahrung konnten wir nicht nur unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenz erweitern – sie ermöglicht es uns, zukünftig neue Arten von Schiffsdieselmotoren zu entwerfen.“