Jako producent samochodów i dostawca dla przemysłu motoryzacyjnego stoisz przed poważnymi wyzwaniami: przejście na elektromobilność, autonomiczna jazda, cyfryzacja, automatyzacja, zrównoważony rozwój, dekarbonizacja. Jednocześnie musisz spełniać najwyższe standardy jakości, zwłaszcza w odniesieniu do elementów krytycznych dla bezpieczeństwa. Pojedyncza wada, która została przeoczona podczas produkcji, może spowodować efekt domina i ostatecznie kosztowne wycofanie produktu z rynku.
Jako Twój niezawodny partner w produkcji motoryzacyjnej oferujemy kompleksową gamę systemów monitorowania procesów dla wielu obszarów produkcji motoryzacyjnej i w całym łańcuchu wartości: od formowania pierwotnego i formowania metali i blach po procesy łączenia i montażu oraz testowanie produktów. Na przykład nasza modułowa stacja montażowa i testowa Smart Single Station została zaprojektowana do automatyzacji procesów montażowych. Nadaje się do samodzielnej pracy oraz jako rozwiązanie integracyjne dla istniejących linii montażowych.
Wspieramy Państwa w wielu różnych obszarach produkcji – niezależnie od tego, czy chodzi o formowanie wtryskowe w lekkich konstrukcjach samochodowych, wymagające tłoczenie i głębokie tłoczenie w konstrukcji karoserii samochodów, obróbkę skrawaniem, łączenie i mocowanie, a także systemy kontroli końcowej (EOL) do optycznej kontroli powierzchni lub napędów elektrycznych i wiele innych.