Rozwiązania w zakresie automatycznej kontroli wizyjnej

The KVC 121 ist a measurement and sorting machine which conducts high-precision quality checks of mass-produced parts.

Zautomatyzowane systemy testowe do małych, masowo produkowanych i seryjnych części – z obrazowaniem

Zautomatyzowane optyczne maszyny do pomiaru, testowania i sortowania mogą być zintegrowane z linią produkcyjną jako moduły lub działać jako samodzielne rozwiązania. Nasze systemy testowe obejmują czujniki optoelektroniczne o wysokiej rozdzielczości, cyfrowe systemy kamer i laserowe czujniki triangulacyjne, które zapewniają wydajne kompleksowe monitorowanie jakości. Jako uzupełnienie automatyzacji testów, nasz system znakowania laserowego dla części produkowanych seryjnie (znakowanie w locie) zapewnia 100-procentową identyfikowalność produktu.

Znajdź odpowiednie produkty

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.