Przemysł morski

 Kistler dostarcza klientom z branży morskiej technologie czujnikowe do monitorowania silników morskich i dużych silników stacjonarnych oraz do testów hydrodynamicznych.

Technologia pomiarowa do zastosowań morskich i okrętowych

Piezoelektryczne technologie pomiarowe firmy Kistler do zastosowań morskich i okrętowych pomagają osiągnąć kluczowe cele, takie jak wyższa wydajność i optymalne wykorzystanie zasobów również na pełnym morzu. 90 procent wszystkich towarów transportowanych na całym świecie odbywa się drogą morską. Morski transport ładunków stanowi ekologiczną alternatywę dla transportu drogowego i lotniczego.

Nasze rozwiązania do monitorowania silników morskich i dużych silników stacjonarnych opierają się na precyzyjnych pomiarach ciśnienia w cylindrach. Zoptymalizowane procesy spalania są kluczem do efektywnej eksploatacji, umożliwiając oszczędność paliwa nawet do dwóch procent rocznie – co stanowi średnią redukcję zanieczyszczenia środowiska odpowiadającą emisji około 2000 ton CO2 na silnik rocznie.

Rozwiązania firmy Kistler do badań hydrodynamicznych opierają się na zaletach czujników piezoelektrycznych. Deweloperzy i inżynierowie wykorzystują te systemy do pełnego zakresu badań hydrodynamicznych: na przykład do badania ruchów wody, holowania, wodowania i badań modalnych. W zakresie napędów oferujemy skuteczne rozwiązania przeciwdziałające kawitacji, a także hałasowi i wibracjom generowanym przez śruby napędowe. Wyciszenie stało się również niezwykle istotne w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące ochrony środowiska. Ponadto, badanie uderzeń fal hydrodynamicznych (znanych jako „slamming”) jest kluczowym czynnikiem zapewniającym integralność i bezpieczeństwo konstrukcji morskich.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są na wyciągnięcie ręki – wystarczy jedno kliknięcie.

Pliki do pobrania