Jako podstawowy element systemu łączenia, maXYmos NC monitoruje i kontroluje cały proces łączenia. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu i zintegrowanej kontroli sekwencji system oferuje wyjątkową użyteczność i niezwykłą elastyczność, dzięki czemu nadaje się do prostych i bardzo złożonych procesów łączenia. maXYmos NC wraz z modułami łączenia NC i serwowzmacniaczem IndraDrive, stanowiących zwarty system, kontroluje, monitoruje, ocenia i dokumentuje krzywe XY (np. siła vs. przemieszczenie) dla procesów łączenia i wciskania. Kształt krzywych pomiarowych pozwala na monitorowanie i kontrolowanie, za pośrednictwem SERCOS III, jakości poszczególnych etapów produkcji, grup montażowych, a nawet całego produktu w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że można uzyskać optymalne czasy cyklu przy maksymalnej powtarzalności. Dzięki zminimalizowaniu nieplanowanych przestojów zwiększa się wydajność procesu produkcyjnego.
Elektromechaniczne systemy łączenia monitorują, kontrolują i optymalizują operacje łączenia i wciskania w przemyśle motoryzacyjnym i dostawczym, a także przekonują swoimi zaletami wiele innych branż, takich jak MedTech czy sprzęt AGD. Zintegrowane monitorowanie siły i przemieszczenia jest realizowane, w czasie rzeczywistym wraz z pełną dokumentacją, przez maXYmos NC.
Nasze elektromechaniczne systemy łączenia | serwo prasy montażowe są gwarancją kompleksowej kontroli jakości i niezawodności procesów w produkcji seryjnej. Pomagają one skrócić czas cyklu, zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć wydajność.
Na życzenie dostępne są modele specjalne – o skoku do 1.000 mm, zakresie siły do 600 kN lub konstrukcji z silnikiem z boku – dzięki czemu można mieć pewność, że otrzymane rozwiązanie będzie dokładnie dopasowane do danego zastosowania.












![NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-283e.webp)
![Process Monitoring Systems – maXYmos XY Monitors for 100 % Quality in Production, Assembly and Product Testing [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-338e.webp)
![Joining Competence Center JCC [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-506e.webp)
![Customized service for joining systems [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-627e.webp)