Dispositivo mobile di taratura e test combiTEST mobile / 5413-5121/300

5413-5121/300
20000166
- Dispositivo mobile di taratura e test per il collaudo di avvitatori fino a 500 Nm
- Taratura e test di chiavi dinamometriche di indicazione e regolazione fino a 300 Nm
- Con la piattaforma software CEUS
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationIl dispositivo di taratura e prova è costituito da un telaio di montaggio mobile con involucro avvolgente, che contiene i simulatori di giunti ibridi, la base di montaggio per le chiavi dinamometriche, un'unità di azionamento con trasduttore di riferimento di coppia multirange, un sistema elettronico di misurazione e controllo, un'unità idraulica e l'accumulatore. Come unità di valutazione e di funzionamento, viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sulla superficie di lavoro del dispositivo di taratura e prova, è possibile posizionare fino a quattro diversi simulatori di giunti affiancati per testare gli utensili dinamici. Gli utensili dinamici da testare sono accoppiati ai simulatori di giunto tramite adattatori quadrati come specificato nella norma DIN 3121. Le chiavi dinamometriche da tarare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Il dispositivo di taratura e test può essere azionato tramite un cavo di collegamento alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea, grazie a una batteria ricaricabile integrata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso