Tecnologia di fissaggio, collaudo di utensili e elementi di fissaggio
Il test efficiente del processo di fissaggio consente di ottimizzarlo in modo permanente. Inoltre, si ottiene un elevato livello di garanzia della qualità e si aumenta la produttività. I nostri sistemi di ispezione INSPECT monitorano l'intero processo di bullonatura, controllano e documentano tutti i parametri di processo e forniscono la prova della qualità del giunto bullonato.
Il nostro sistema ANALYSE monitora in modo affidabile la qualità dei elementi di collegamento smontabili. È composto da un’unità base, un’unità di controllo e un’unità di misura e controllo. I dati raccolti possono essere elaborati tramite il software testXpert.
Gli utensili dinamometrici verificati e tarati sono un requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei collegamenti a vite. Offriamo soluzioni adeguate che consentono di verificare le chiavi dinamometriche e gli avvitatori prima e durante il montaggio. Ciò permette di applicare e rispettare le norme in modo efficiente e sicuro.
I nostri sistemi di ispezione INSPECT monitorano l'intero processo di serraggio, verificando e documentando tutti i parametri di processo. In questo modo, i sistemi supportano un controllo di qualità accurato e un'ottimizzazione del processo basata sui dati, fornendo inoltre una prova della qualità del giunto bullonato.