Dispositivo di test "cerTEST-W" per chiavi dinamometriche e angolari / 5413-53

5413-53
20000165
- Prove automatiche di conformità per chiavi dinamometriche e angolari
- Versione mobile: prove automatiche fino a 300 Nm; versione fissa: fino a 800 Nm
- Prove manuali su chiavi dinamometriche e angolari fino a 200 Nm
- Con la piattaforma software CEUS
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationIl banco prova è costituito da un'unità base mobile con involucro avvolgente, che ospita il meccanismo di azionamento del braccio girevole, il simulatore di giunto ibrido, il sistema elettronico di misura e controllo, un'unità idraulica e, nel caso del dispositivo di test mobile, l'accumulatore. Come unità di valutazione e comando viene utilizzato, a scelta, un sistema PC industriale girevole e inclinabile con touchscreen e tastiera a scomparsa oppure un notebook su un supporto opzionale per notebook. Le chiavi dinamometriche da testare vengono montate orizzontalmente con il braccio girevole intercambiabile dotato di supporto scorrevole per la chiave
e accoppiate al simulatore di giunto tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Al fine di soddisfare i requisiti per una prova delle chiavi dinamometriche/angolari influenzata dalla possibile presenza di una prolunga sul lato di azionamento, la tecnologia di simulazione del giunto è regolabile verticalmente per includere anche le prolunghe. Il simulatore di giunto con sensori di coppia e angolo integrati e il sistema di frenatura idraulico consentono una simulazione esatta delle rigidità del giunto richieste per la prova, al fine di garantire la conformità alle norme. Ciò permette di testare le chiavi dinamometriche in successione in diverse simulazioni di giunto tutte le volte che è necessario e di documentare i dati raccolti. Il banco prova mobile può essere alimentato tramite cavo collegato alla rete elettrica, nonché in modo indipendente dalla rete tramite una batteria ricaricabile integrata. Il Banco prova fisso è progettato per il funzionamento collegato alla rete elettrica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso