Banco prova fisso cerTEST per utensili di serraggio / 5413-5392

Banco prova fisso cerTEST per utensili di serraggio
5413-5392
20000162
  • Banco prova fisso per il collaudo in condizioni di carico di avvitatori a impatto fino a 500 Nm
  • Simulatori idraulici a controllo elettronico della durezza dei giunti
  • Analisi del comportamento in termini di coppia e velocità di rotazione degli avvitatori idraulici, pneumatici ed elettrici
  • Prove di coppia su chiavi dinamometriche e utensili elettrici a impulsi
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Nella sua versione base, il dispositivo di test è costituito da un’unità centrale con involucro avvolgente, che ospita i simulatori di giunti ibridi, il sistema elettronico di misura e controllo e un’unità idraulica. Sul piano di lavoro del dispositivo di test è possibile posizionare affiancati fino a cinque diversi simulatori di giunti per la prova degli utensili di serraggio. Gli utensili di serraggio da testare vengono accoppiati ai simulatori di giunti tramite adattatori quadrati, come specificato nella norma DIN 3121. I simulatori di giunti, dotati di sensori di misura coppia e angolo di rotazione integrati e di un sistema frenante idraulico, consentono una simulazione esatta delle resistenze dei giunti che si verificano in situazioni reali, nonché di quelle richieste per le prove volte a garantire la conformità alle norme. Ciò permette di testare gli utensili di serraggio rotanti in successione in diverse simulazioni di giunti tutte le volte che è necessario e di documentare i dati raccolti. Il portamandrino opzionale è un supporto meccanico per mandrini integrati che possono essere sottoposti a prova sul dispositivo di test. Il mandrino può essere adattato al simulatore di giunto specifico utilizzando la culla scorrevole orizzontale e il portamandrino regolabile in verticale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso