Set di accessori per sistemi NCFQ: servoazionamento, alimentatori, componenti di integrazione / 2166AZ

Set di accessori per sistemi NCFQ: servoazionamento, alimentatori, componenti di integrazione
2166AZ
20000219
  • Azionamenti LinMot su misura per il sistema di giunzione ad alta velocità NCFQ
  • Alimentatori compatibili (500 W / 1000 W) per un funzionamento stabile
  • Kit di connettori per un cablaggio rapido e sicuro del sistema di trasmissione
  • Adattatore USB-RS232 per la configurazione dell'unità e gli aggiornamenti del firmware
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Joining module
NCFQ
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
La gamma di accessori NCFQ fornisce tutti i componenti essenziali per la completa integrazione elettrica del sistema di giunzione NCFQ. Ciò include azionamenti LinMot specificamente approvati da Kistler, alimentatori abbinati da 500 W e 1000 W, kit di connettori per un cablaggio affidabile degli azionamenti e un adattatore RS232 per una facile parametrizzazione. Ogni accessorio garantisce la massima compatibilità e le migliori prestazioni all’interno dell’ecosistema NCFQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso