Set di accessori per sistemi NCFQ: servoazionamenti, alimentatori, componenti di integrazione / 2166AZ

2166AZ
Questi set di accessori originali per i sistemi NCFQ comprendono servoazionamenti, alimentatori, kit di connettori e un adattatore USB-RS232 per la configurazione e l'ottimizzazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Servoazionamenti LinMot per sistemi di giunzione ad alta velocità NCFQ
- Alimentatori compatibili (500 W / 1000 W) per un funzionamento stabile
- Kit di connettori per un cablaggio rapido e sicuro del sistema di trasmissione
- Adattatore USB-RS232 per la configurazione dell'unità e gli aggiornamenti del firmware
La gamma di accessori NCFQ fornisce tutti i componenti essenziali per la completa integrazione elettrica del sistema di giunzione NCFQ. Ciò include azionamenti LinMot specificatamente approvati da Kistler, alimentatori abbinati da 500 W e 1000 W, kit di connettori per un cablaggio affidabile degli azionamenti e un adattatore RS232 per una facile parametrizzazione. Ogni accessorio garantisce la massima compatibilità e le migliori prestazioni all’interno dell’ecosistema NCFQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso