Settore marittimo

 Kistler fornisce ai clienti dell'industria marittima tecnologie di sensori per il monitoraggio di motori marini e stazionari di grandi dimensioni e per i test idrodinamici.

Tecnologia di misura per applicazioni marittime e navali

Le tecnologie di misura piezoelettriche per applicazioni marittime e navali di Kistler vi aiutano a raggiungere obiettivi critici come una maggiore efficienza e un utilizzo ottimizzato delle risorse anche in mare aperto. Il 90% di tutte le merci trasportate nel mondo viaggiano via mare. Il trasporto marittimo delle merci è un'alternativa ecologica al trasporto stradale e aereo.

Le nostre soluzioni per il monitoraggio dei motori marini e stazionari di grandi dimensioni si basano su misure esatte della pressione dei cilindri. L'ottimizzazione dei processi di combustione è la chiave per un funzionamento a basso consumo di risorse, che consente un risparmio di carburante fino al 2% all'anno, con una riduzione media dell'inquinamento ambientale equivalente a circa 2.000 tonnellate di CO2 per motore all'anno.

I sensori di pressione del cilindro di Kistler aiutano a ottimizzare in modo sostenibile i processi di combustione nei grandi motori: I sistemi CLCC (Closed Loop Combustion Control) consentono di ridurre il carburante fino al 2% all'anno. Ciò equivale a circa 2.000 tonnellate di CO2 in meno per nave e per anno! La misurazione continua della pressione dei cilindri riduce le emissioni di NOx e consente una manutenzione predittiva, anche per i carburanti alternativi del futuro!

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.

Downloads