Sensor de fuerza de sujeción, valor nominal 300 kN / F-Sensor 5413-1952/300 300kN

Sensor de fuerza de sujeción, valor nominal 300 kN
F-Sensor 5413-1952/300 300kN
18033151
  • Sensor de fuerza de sujeción con toma de conexión para cables de medición
  • Valor nominal: 300 kN
  • Identificación automática
  • Adaptador para roscas de M4 a M24
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
5 kN
Maximum measuring range [kN]
300 kN

Los cuerpos de medición del Sensor de fuerza de sujeción Tipo 5413-1952/ están equipados con galgas extensométricas y protegidos por una carcasa de aluminio. Los elementos de prueba se adaptan mediante adaptaciones mecánicas en los tamaños de rosca correspondientes (opcionales) en el Sensor de fuerza de sujeción, por lo que las adaptaciones mecánicas mediante ayudas de centrado integradas garantizan una aplicación de fuerza céntrica de los elementos de prueba en el cuerpo de medición. La superficie de apoyo necesaria para los ensayos según DIN EN ISO 16047 puede realizarse mediante patines de arandela Tipo HH opcionales, que se fijan de forma cautiva a la placa de sujeción mediante un soporte opcional para evitar su rotación. El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Los sensores de fuerza de sujeción se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, los sensores de fuerza de sujeción se calibran en nuestro laboratorio de calibración.

Carga
Carga