Regístrate para obtener acceso completo a los precios, la disponibilidad y la preparación de presupuestos. La activación de la cuenta suele tardar un máximo de 48 horas.
Tecnología de fijación, ensayos de herramientas y elementos de fijación
La comprobación eficaz del proceso de fijación permite optimizarlo permanentemente. Además, se consigue un alto nivel de garantía de calidad y se aumenta la productividad. Nuestros sistemas de inspección INSPECT supervisan todo el proceso de atornillado, comprueban y documentan todos los parámetros del proceso y proporcionan pruebas de la calidad de la unión atornillada.
Nuestro sistema ANALYSE supervisa de forma fiable la calidad de los elementos de fijación desmontables. Consta de un mecanismo básico, una unidad de control y una unidad de medida y control. Los datos recopilados pueden procesarse mediante el software testXpert.
Las herramientas de par probadas y calibradas son un requisito imprescindible para garantizar la seguridad de las uniones atornilladas. Ofrecemos soluciones adecuadas con las que se pueden comprobar las llaves dinamométricas y los destornilladores antes y durante el montaje. Esto permite aplicar y cumplir las normas de forma eficiente y segura.
Nuestros sistemas de inspección INSPECT supervisan todo el proceso de atornillado mediante la comprobación y el registro de todos los parámetros del proceso. De este modo, los sistemas contribuyen a garantizar una calidad precisa y a optimizar el proceso basándose en datos, además de proporcionar pruebas de la calidad de la unión atornillada.