Sistema de unión integrado, servoprensa de 2,5 kN, carrera de 200 mm, velocidad de 250 mm/s, con freno de retención y maXYmos NC / 2168A-F025-D020-S025

2168A-F025-D020-S025
18050797
- Módulo de unión electromecánico totalmente integrado con el sistema de vigilancia de procesos maXYmos NC
- Rango de medición: 2,5 kN
- Carrera: 200 mm
- Velocidad: 250 mm/s
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Required force
2.5 kNCarga
Carga
Carga