Dispositivo de prueba fijo «cerTEST stationary» para herramientas de par / 5413-5392

Dispositivo de prueba fijo «cerTEST stationary» para herramientas de par
5413-5392
20000162
  • Dispositivo de prueba fijo para la realización de ensayos de conformidad de atornilladoras de impacto de hasta 500 Nm
  • Simuladores hidráulicos de dureza de juntas con control electrónico
  • Ensayos sobre el comportamiento del par y la velocidad de rotación de las atornilladoras hidráulicas, neumáticas y eléctricas
  • Pruebas de par en llaves dinamométricas y herramientas eléctricas de impulso
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
En su versión básica, el dispositivo de prueba consta de una unidad base con carcasa envolvente, que alberga los simuladores de juntas híbridos, el sistema electrónico de medición y control y una unidad hidráulica. En la superficie de trabajo del dispositivo de prueba se pueden colocar hasta cinco simuladores de juntas diferentes uno al lado del otro para ensayar las herramientas de par. El acoplamiento de las herramientas dinamométricas que se van a ensayar con los simuladores de juntas se realiza mediante adaptadores cuadrados, tal y como se especifica en la norma DIN 3121. Los simuladores de juntas, con sensores de par y ángulo de giro integrados, y el sistema de frenado hidráulico permiten simular con exactitud tanto las resistencias de las juntas que se dan en situaciones reales como las requeridas para los ensayos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas. Esto permite someter a ensayo las herramientas dinamométricas rotativas de forma consecutiva en diferentes simulaciones de juntas tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El soporte de husillo opcional es un soporte mecánico para husillos integrados que pueden someterse a ensayo en el Dispositivo de prueba. El husillo puede adaptarse al simulador de unión específico mediante la base deslizante horizontal y el soporte de husillo ajustable verticalmente.
Carga
Carga