Dispositivo de prueba «cerTEST-W» para llaves dinamométricas y angulares / 5413-53

5413-53
20000165
- Pruebas automáticas de conformidad de llaves dinamométricas y angulares
- Versión portátil: ensayos automáticos de hasta 300 Nm; versión fija: hasta 800 Nm
- Pruebas manuales de llaves dinamométricas y angulares de hasta 200 Nm
- Con la plataforma de software CEUS
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationEl dispositivo de prueba consta de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que alberga el accionamiento del brazo giratorio, el simulador de articulación híbrida, el sistema electrónico de medición y control, una unidad hidráulica y, en el caso del dispositivo de prueba móvil, el acumulador. Como unidad de evaluación y manejo, se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado plegable, o bien un ordenador portátil en un soporte opcional para el mismo. Las llaves dinamométricas que se van a ensayar se montan horizontalmente con el brazo giratorio intercambiable con soporte deslizante para la llave
y se acoplan al simulador de junta mediante adaptadores cuadrados intercambiables, tal y como se especifica en la norma DIN 3121. Para cumplir los requisitos de ensayo de las llaves dinamométricas angulares, en las que influye la posible presencia de una prolongación en el lado de accionamiento, la tecnología de simulación de juntas es ajustable verticalmente para incluir también las prolongaciones. El simulador de junta, con sensores de par y ángulo integrados, y el sistema de frenado hidráulico permiten simular con exactitud las rigideces de junta requeridas para el ensayo, garantizando así el cumplimiento de las normas. Esto permite ensayar las llaves dinamométricas de forma consecutiva en diferentes simulaciones de junta tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El dispositivo de prueba móvil puede funcionar mediante un cable conectado a la red eléctrica, así como de forma autónoma gracias a una batería recargable integrada. El dispositivo de prueba fijo está diseñado para funcionar conectado a la red eléctrica.
Carga
Carga