Calibrador estacionario caliTEST para llaves dinamométricas / 5413-5761

Calibrador estacionario caliTEST para llaves dinamométricas
5413-5761
20000164
  • Calibración y ensayo conformes de llaves dinamométricas de indicación y ajuste
  • Incertidumbre de medición alcanzable de ≤1%.
  • Reconocido internacionalmente como estándar de calibración para laboratorios
  • Transductores de par de referencia multirrango
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
El dispositivo de calibración consta de una unidad base con el dispositivo de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con un transductor de referencia de par multirrango, un sistema electrónico de medición y control, y un sistema de evaluación. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables según se especifica en la norma DIN 3121. Un soporte de llave de ajuste libre permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función del equipo de ensayo. La unidad opcional de 50 Nm puede colocarse en el lado izquierdo o derecho.
Carga
Carga