Aparato de sobremesa para ensayos y calibración de llaves dinamométricas / caliTEST-B

caliTEST-B
20000180
- Calibración conforme a la norma DIN EN ISO 6789-1:2017
- MCT con herramientas según la norma VDI/VDE 2645-2
- Plataforma de software CEUS
- Sensores de referencia de par ajustables
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationEl dispositivo de calibración consta de una unidad base con el soporte de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con sensores de par intercambiables y un sistema electrónico de medición y control. Las llaves dinamométricas que se van a calibrar se montan en posición horizontal y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables. Un soporte para llaves de ajuste libremente regulable permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función de la configuración del dispositivo de calibración.
Carga
Carga