Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, parte superior e inferior del cuello, WorldSID-5th, WorldSID-50th / M55556

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55556A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello e inferior de los maniquíes de pruebas de choque WorldSID-5% (W5) y WorldSID-50% (WS).

M55556

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55556A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello e inferior de los maniquíes de pruebas de choque WorldSID-5% (W5) y WorldSID-50% (WS).
Características/ventajas principales
  • Parte superior e inferior del cuello
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55556 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.