Elementos de medición de fuerzas piezoeléctricos ligeros, sistema SmartCrash, con salida de datos digital / 9357B

9357B
El elemento piezoeléctrico de medición de fuerzas SmartCrash con electrónica integrada es capaz de medir tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de fuerzas dinámicas en cualquier dirección. Está predestinado para medir fuerzas de impacto dinámicas elevadas, por ejemplo, durante procedimientos de pruebas de choque para I+D en automoción.
Características/ventajas principales
- Amplio Rango de medición (Fx: 300 kN; Fy, Fz: 100 kN)
- Alta sensibilidad
- Excelente linealidad en todo el rango de medición
- Preprocesamiento y almacenamiento de datos integrados
- Salida de datos digitales
- Funcionalidad TEDS (datos de calibración e identificación de sensores)
- Precargado y calibrado
El elemento ligero SmartCrash consta de una placa de cubierta y un cuerpo base. Los sensores de cuarzo piezoeléctricos (cuatro unidades) se precargan mediante un tornillo de expansión entre la placa base y la placa superior, y la electrónica para el preprocesamiento y la digitalización de datos está integrada en el cuerpo base. Cada elemento individual de medición de fuerzas SmartCrash mide las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz de las fuerzas que inciden durante el choque. Los sensores piezoeléctricos del elemento ligero generan una carga proporcional a la fuerza, que se suma, amplifica y procesa. En cada elemento individual de medición de fuerzas SmartCrash se incorpora una huella sumadora y un amplificador de carga con una unidad de digitalización de señales analógicas (módulo DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control.
Carga
Carga