[object Object]

Servopressa con monitoraggio preciso di forza e spostamento

Compatta per applicazioni di giunzione

In qualità di costruttore di macchine e impianti, state progettando una stazione di assemblaggio (parzialmente) automatizzata e sicura dal punto di vista del processo per la giunzione di componenti con una servopressa?

Lo spazio di installazione limitato, la crescente complessità del sistema e i requisiti di documentazione sempre più stringenti aumentano lo sforzo di integrazione e il rischio di progettazione. Allo stesso tempo, i componenti sensibili devono essere uniti in modo affidabile con un monitoraggio forza-corsa riproducibile e dati di processo precisi per ciclo per approvazioni, audit e verifica della qualità. Le soluzioni tradizionali spesso raggiungono i loro limiti poiché i costi operativi e di manutenzione aumentano, mentre la loro controllabilità rimane limitata.l diseño integrado

Servopressa elettromeccanica con monitoraggio forza-spostamento integrato. Giunzione, misurazione, documentazione: tutto in un unico sistema

L'Integrated Joining System (IJSys) riunisce tutti i componenti del processo di giunzione in un unico alloggiamento compatto. Abbinato al sistema maXYmos NC, crea una catena di misurazione continua che arriva fino al controllo, al monitoraggio e alla valutazione del processo in un unico sistema.

Scopri il sistema di giunzione integrato

Visualizza il prodotto

Sistema di giunzione all-in-one con ingombro ridotto nei sistemi di assemblaggio

Il sistema combina azionamento, controllo, sensori e sicurezza funzionale in un unico alloggiamento e richiede quindi uno spazio minimo – ideale per concetti di macchina particolarmente compatti. Grazie a interfacce chiaramente definite e al design compatto, l’integrazione è sia rapida che semplice, il che contribuisce a un elevato livello di sicurezza nella progettazione e nell’investimento e riduce al minimo i rischi. Inoltre, il sistema può essere opzionalmente utilizzato senza un armadio di controllo separato, il che offre ulteriore flessibilità nella progettazione della macchina.

Monitoraggio diretto forza-spostamento

  • Tracciabilità e garanzia di qualità grazie alla registrazione, valutazione e documentazione senza soluzione di continuità dei processi di giunzione in tempo reale
  • Dati di processo affidabili per ogni ciclo – per omologazioni, audit e prove di qualità

Riducendo le rilavorazioni e gli scarti, è possibile ottenere costi unitari prevedibili.

Integrazione efficiente

  • Costi operativi ridotti rispetto ai sistemi pneumatici grazie alla massima efficienza energetica e al funzionamento a bassa manutenzione
  • Soluzione all-in-one – sforzo minimo di progettazione e integrazione

Meno periferiche, minori costi di esercizio, minor costo totale di proprietà (TCO).

Facile da aggiornare

  • Modernizza le stazioni di assemblaggio esistenti senza costose conversioni e tempi di fermo macchina
  • Le interfacce standardizzate consentono una facile installazione

Bassi costi di implementazione per una maggiore sicurezza nella pianificazione e negli investimenti lungo l'intera linea di assemblaggio.

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.

Tre passaggi per un processo di giunzione elettromeccanico documentato con l'Integrated Joining System

Principio di funzionamento: sistema di giunzione con modulo integrato (IJSys): messa in servizio e collegamento al sistema macchina/impianto
1. Integrare – in modo compatto e con poche periferiche

Il sistema di giunzione integrato riduce le periferiche necessarie e semplifica l’integrazione nella macchina o nell’impianto grazie a funzionalità intelligenti.

  • Interfaccia meccanica conforme alla norma ISO 15552
  • Semplice collegamento elettrico tramite due cavi a innesto
  • Comunicazione basata su bus di campo secondo standard consolidati
  • Ingombro ridotto e periferiche minime grazie al design integrato
Menu di configurazione dello strumento di prova con 3 EO: dimensioni e numero (fino a 10) liberamente configurabili – servopressa, forza-spostamento, pneumatica.
2. Controllo flessibile – controllo di processo affidabile
Il controllo preciso forza-spostamento per processi di giunzione stabili si basa sui parametri forza, posizione e velocità, nonché su valori limite chiaramente definiti e finestre di processo riproducibili. I dati di processo relativi a forza e spostamento vengono registrati in tempo reale in modo da poter reagire rapidamente alle deviazioni.
Configurazione maXYmos: Esportazione dati (CSV, XML, PDF) – per servopresse e monitoraggio forza-spostamento in impianti/macchine.
3. Registrare, documentare e verificare
Il sistema di giunzione integrato misura i valori di forza-spostamento per ogni singolo ciclo di giunzione. In combinazione con il sistema di monitoraggio del processo maXYmos NC, i dati di misura vengono raccolti, analizzati, documentati e visualizzati. In questo modo si garantiscono una tracciabilità e una verificabilità senza soluzione di continuità e si fornisce una prova delle prestazioni e della qualità.

Scopri il Sistema di Giunzione Integrato

Visualizza il prodotto