Integrated Joining System: assi elettromeccanici completamente integrati, servo presse per forze ridotte / 2168A

2168A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Soluzione compatta e completamente integrata che riunisce in un unico dispositivo servoamplificatore, motore e sensori
- Interfaccia meccanica standardizzata secondo la norma ISO 15552 per una facile integrazione
- Installazione semplice grazie all'elettronica di potenza e ai dispositivi di sicurezza integrati
- Funzionamento con tensione di sicurezza extra-bassa (24 V e 48 V)
- Semplice collegamento elettrico tramite due cavi
- Adatto per applicazioni push-pull
Struttura:
Gli assi elettromeccanici del Integrated Joining System (IJSys, tipo 2168A) riuniscono in un alloggiamento compatto e robusto tutti i componenti necessari per assemblaggi semplici, ovvero servomotore, servoamplificatore e sensori. L’azionamento a vite a ricircolo di sfere converte il movimento rotatorio del servomotore integrato in movimento lineare, consentendo funzioni standard quali l’assemblaggio a blocco, l’assemblaggio a posizione e a forza controllata, nonché lo spostamento in posizioni intermedie. La forza viene misurata dal sensore di forza estensimetrico integrato nella flangia, il cui segnale viene digitalizzato direttamente nell’unità di controllo. Oltre alle tecnologie dei sensori e degli azionamenti, è integrata anche la tecnologia di sicurezza necessaria per il funzionamento. A tale scopo sono disponibili la funzione Safe Torque Off (STO) e un freno di stazionamento con Safe Brake Control (SBC).
Funzionamento, misurazione e valutazione:
Oltre al corretto cablaggio della tecnologia di sicurezza, per il funzionamento è necessario alimentare la logica a 24 V CC e la sezione di potenza a 48 V CC. La comunicazione con l’asse elettromeccanico avviene in tempo reale tramite EtherCAT. Oltre alle informazioni su forza e spostamento, vengono trasmessi anche segnali di controllo e di stato. In combinazione con un sistema di monitoraggio di processo maXYmos NC (tipo 5847 a partire dalla variante C0), sono disponibili tutte le opzioni note per il controllo e il monitoraggio del processo. Le interfacce slave del bus di campo in dotazione consentono la comunicazione con il sistema tramite PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o EtherCAT. L’interfaccia Ethernet può essere utilizzata per trasferire dati di qualità tramite vari protocolli, nonché per la visualizzazione tramite VNC e per il backup dei dati.
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci
Scopri di più su questo prodotto.