Schock-Beschleunigungssensor K-Shear, 10000 g / 8743A10

Schock-Beschleunigungssensor K-Shear, 10000 g
8743A10
18028620
  • Beschleunigungssensor mit hoher Resonanzfrequenz und hoher Stoßfestigkeit mit IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±10000 g
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
10000 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
0.5 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
121 °C
Befestigung Integrierter Bolzen
Ja
Befestigungsmethode
Bolzen
Hoher Schock
Ja
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 10000 g.
laden
laden