Prozessüberwachungssystem maXYmos NC, Mess- und Bewertungsmodul (MEM) 0, XY-Monitor für Fügemodule / 5847C0

Prozessüberwachungssystem maXYmos NC,  Mess- und Bewertungsmodul (MEM) 0, XY-Monitor für Fügemodule
5847C0
18050891
  • XY-Monitor mit integrierter Prozesssteuerung (Sequenzer) für NC-Fügemodule
  • 128 unabhängige Programme mit jeweils bis zu 10 Bewertungselementen
  • Steuerung des Servoverstärkers über EtherCAT oder SERCOS III (je nach Fügesystem)
  • Onboard-Feldbus-Schnittstellen zur Anlagensteuerung (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung, In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Automobilproduktion, Elektro- und Elektronikindustrie, Luftfahrt Forschung und Entwicklung und Test - Messlösungen, Medical, Montage und Prüfung Automobilindustrie, Montage und Prüfung E+E, Montage und Prüfung Medizinische Produktion, Prozessüberwachung bei der Montage und Prüfung von Medizinprodukten, Prüfungen an Fahrwerken und Bremsen von Flugzeugen
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) übernimmt neben der Auswertung von Kurvenverläufen und deren Dokumentation die Ansteuerung des Servoverstärkers, der das NC-Fügemodul steuert. Die Kommunikation findet in Echtzeit über EtherCAT oder SERCOS III (systemabhängig) statt und garantiert hohe Wiederholgenauigkeiten und höchste Performance der Prozesssteuerung. Die Plug-and-Play-Funktionalität des maXYmos NC ermöglicht die eindeutige Identifikation der NCFx Pro Fügemodule. Dabei werden Sensor- und Kalibrierdaten automatisch ausgelesen und der Servoverstärker entsprechend parametriert. Eine einfache Inbetriebnahme des Prozessüberwachungssystems kann über den PC oder den optionalen Touchscreen erfolgen. Als Verbindung zur Anlagensteuerung stehen verschieden Feldbus-Schnittstellen zur Verfügung. Mit der integrierten Ablaufsteuerung (Sequenzer) können auch komplexe Prozesse einfach, schnell und flexibel abgebildet werden. Das auf bis zu acht XY-Kanalpaare kaskadierbare System wendet sich vor allem an den anspruchsvollen Anwender hinsichtlich Anwendungssteuerung, Bedienkomfort und Flexibilität. Mit Hilfe einer Vielzahl leistungsfähiger Bewertungselemente lassen sich auch sehr komplexe XY-Verlaufe überwachen und steuern.
laden
laden