Prozessüberwachungssysteme maXYmos NC, XY-Monitore für Fügemodule / 5847C

Das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC steuert, überwacht, bewertet und dokumentiert XY-Verläufe von Füge- und Einpressvorgängen.

5847C

Das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC steuert, überwacht, bewertet und dokumentiert XY-Verläufe von Füge- und Einpressvorgängen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 128 unabhängige Programme mit jeweils bis zu 10 Bewertungselementen
  • Integrierte Ablaufsteuerung (Sequenzer) für höchste Flexibilität
  • Ansteuerung des Servoverstärkers über EtherCAT oder SERCOS III (systemabhängig)
  • Onboard-Feldbusschnittstellen (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • Integrierter Kurvenspeicher für bis zu 5000 Kurven
  • Statistik und Protokollierung der Messergebnisse (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM, QDA9, QWX, OPC UA)
  • Selbstüberwachung und -diagnose sowie Visualisierung und Fernsteuerung (VNC oder Webserver)
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) übernimmt neben der Auswertung von Kurvenverläufen und deren Dokumentation die Ansteuerung des Servoverstärkers, der das NC-Fügemodul steuert. Die Kommunikation findet in Echtzeit über EtherCAT (nur für NCFx Pro) oder SERCOS III (alle anderen Module) statt und garantiert hohe Wiederholgenauigkeit sowie höchste Performance der Prozesssteuerung. Fügemodule der Reihe NCFx Pro werden von maXYmos NC eindeutig identifiziert; dabei werden Sensor- und Kalibrierwerte eindeutig übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Eine einfache Inbetriebnahme des Prozessüberwachungssystems kann über den PC oder den optionalen Touchscreen erfolgen. Als Verbindung zur Anlagensteuerung stehen verschieden Feldbus-Schnittstellen zur Verfügung. Mit der integrierten Ablaufsteuerung (Sequenzer) können auch komplexe Prozesse einfach, schnell und flexibel abgebildet werden. Das auf bis zu acht XY-Kanalpaare kaskadierbare System wendet sich vor allem an den anspruchsvollen Anwender hinsichtlich Anwendungssteuerung, Bedienkomfort und Flexibilität. Mit Hilfe einer Vielzahl leistungsfähiger Bewertungselemente lassen sich auch sehr komplexe XY-Verlaufe überwachen und steuern.
laden
laden