KiDisplay 21.5" für Prozessüberwachungssysteme wie ComoNeo / 5319A210

21" KiDisplay zur Echtzeit-Visualisierung und Überwachung von Fertigungs- und Montageprozessen
5319A210
18051735
  • 21.5" Touch-Display für maximale Übersicht
  • Multi-View für mehrere Ansichten gleichzeitig
  • Leistungsstarke CPU für anspruchsvolle Anwendungen
  • Einfache Integration dank Ethernet-Anbindung und VESA-kompatibler Montage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das KiDisplay 21.5" wurde für Anwendungen entwickelt, die eine maximale Übersicht über Prozessdaten, Messkurven und Dashboards erfordern. Die große Bildschirmfläche in Kombination mit Multi-View-Konfigurationen ermöglicht die gleichzeitige Darstellung mehrerer Ansichten und unterstützt Anwender bei der Analyse und Überwachung komplexer Prozesse. Die leistungsstarke CPU sorgt für eine flüssige und reaktionsschnelle Bedienung. Das KiDisplay 21.5" eignet sich besonders für Prozessüberwachungssysteme wie ComoNeo.
laden
laden