KiDisplay für Prozessüberwachungssysteme wie ComoNeo, maXYmos TL und NC / 5319A

5319A
Die KiDisplay-Familie von Kistler bietet eine intuitive Visualisierungs- und Bedienlösung für Prozessüberwachungssysteme.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Erhältlich als 10.1"- und 21.5"-Touch-Display
- Kapazitiver Touchscreen für eine intuitive Bedienung
- Leistungsstarke CPU für anspruchsvolle Anwendungen
- Kompatibel mit allen Geräten von KIstler mit Weboberfläche
- Einfache Installation dank VESA-kompatibler Montage
- Einfache Anbindung über Ethernet-Kabel
- Robuste Ausführung für industrielle Umgebungen
Die KiDisplay Familie von Kistler bietet eine moderne und leistungsstarke Lösung für die Visualisierung und Bedienung von Prozessüberwachungssystemen. Ausgestattet mit kapazitivem Touchscreen und leistungsstarker CPU ermöglichen die Displays eine intuitive, reaktionsschnelle und komfortable Bedienung direkt an der Maschine.
Alle KiDisplay Varianten sind kompatibel mit Geräten von KIstler, die über eine Weboberfläche verfügen. So profitieren Anwender von einer einheitlichen Bedienplattform über verschiedene Systeme hinweg. Die Anbindung erfolgt über Ethernet, während die VESA-kompatible Montage eine flexible Integration in Maschinen und Anlagen ermöglicht.
Mit den KiDisplay Lösungen lassen sich Prozessdaten, Messkurven, Statusinformationen und Bedienoberflächen komfortabel visualisieren und nutzen. Dank robuster Ausführung sind die Displays ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
laden
laden