KiDAQ Hardware-Konfigurator / 5500A

KiDAQ System-Konfiguration
5500A
18042368
  • Hardware-Konfigurator: Stellen Sie ihre benötigten Messmodule zusammen
  • Wählen Sie aus 3 verschiedenen Gehäuseoptionen
  • Selektieren Sie einen Controller mit oder ohne CAN-FD
  • Fügen Sie passendes Zubehör hinzu
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Prüfungen an Fahrwerken und Bremsen von Flugzeugen, Luftfahrt Forschung und Entwicklung und Test - Messlösungen, Eindämmung von Geräuschen und Schwingungen auf See, Testen und Überwachen von Wasserkraftwerken, Aufprallkraft-Tests, Prüfung von Triebwerken, Modale und strukturelle Analysen im Schiffbau, Untersuchung und Optimierung von Schiffsantrieben, Mikrovibrations- und Jitter-Messungen, ZfP Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Testen und Überwachen von Kernkraftwerken, NVH-Test, Testen und Überwachen von Öl- und Gasleitungen, Piezoelektrische dynamische Messtechnik für die Halbleiterfertigung, Prüfung von Hochspannungskomponenten, Analysen von Sloshing und Slamming, Raumfahrttests, Prüfungen an Fahrwerken und Bremsen von Flugzeugen, Schlepptank-versuche / Tests an Schiffsmodellen und Notwasserung, Vibrationsmessung, Überwachung und Testen von Windkraftanlagen, Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, Fahrdynamikprüfung
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie technische Fragen haben oder Feedback für eine optimale anwendungsspezifische Konfiguration wünschen. Bitte beachten Sie, dass die Software KiStudio separat hinzugefügt werden muss.
laden
laden