KiDAQ Hardware / 5500A

KiDAQ System-Konfiguration

5500A

Die modulare KiDAQ Hardware lässt sich durch die anwendungsspezifische Auswahl der Signaleingänge flexibel konfigurieren
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Erhältlich in drei Gehäusevarianten: Rack, Portable und DIN Rail
  • Auswahl von 19 verschiedenen Messmodulen
  • Verschiedene Zubehörteile
Das KiDAQ Datenerfassungssystem ist modular aufgebaut und kann ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt und erweitert werden. Mit der Kistler KiConnect Technologie müssen Sie sich nicht auf ein Gerät beschränken: Egal ob mit einer großen Anzahl Kanäle oder mit unterschiedlichen Geräten - erstellen Sie ihr eigenes „logisches Messsystem“.
laden
laden