IEPE-Beschleunigungssensor, ausrichtbar, keramische Scherung, 50 g, 10-32 Koaxialstecker / 8775A050SP

Piezoelektrischer Beschleunigungssensor mit wasserfestem Kabel für Unterwasseranwendungen.
8775A050SP
18045327
  • Ceramic shear ausrichtbarer Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±50 g
  • 10-32 Koaxialstecker
  • Integriertes Kabel IP68
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
50 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
100 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
7000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff, Montageblock
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Ausrichtbarer Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, 10-32 Koaxialstecker und einem integrierten wasserdichten IP68 Kabel.
laden
laden