Beschleunigungssensor K-Shear für universelle Anwendungen, 500 g, für tiefe Temperaturen, masseisoliert / 8702B500M8

8702B500M8
18007030
- Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, für tiefe Temperaturen
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- Masse isoliert
- Temperaturbereich: -195 ... +120°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g und einem tieferen minimalen Temperatureinsatzbereich.
laden
laden