Beschleunigungssensor K-Shear für universelle Anwendungen, 500 g, für hohe Temperaturen, masseisoliert / 8702B500M5

Beschleunigungssensor K-Shear für universelle Anwendungen, 500 g, für hohe Temperaturen, masseisoliert
8702B500M5
18007029
  • Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, für hohe Temperaturen
  • Beschleunigungsbereich: ±500 g
  • Masse isoliert
  • Temperaturbereich: -55 ... +165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
1
Technologie
Quarz, Scherung
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
-0.06
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
2 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
7000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigung Gewindebohrung
Ja
Befestigung Kleber
Ja
Befestigung magnetisch
Ja
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Abdichtung
Hermetische Dichtung, IP68
Allgemeiner Zweck
Ja
Hohe Temperatur
Ja
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Seite, 10-32 negativ
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g und einem höheren maximalen Temperatureinsatzbereich.
laden
laden