Beschleunigungssensor K-Shear für universelle Anwendungen, 100 g, masseisoliert mit TEDS / 8702B100M1T

8702B100M1T
18010957
- Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, universelle Anwendung
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- Masse isoliert
- Inklusive TEDS
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, Masseisolierung und TEDS.
laden
laden