Analog-Controller zur Überwachung von Stanzabfall, Doppelblech und Federbruch im Stanzprozess / KCA 400T

KCA 400T
18048209
- Analog-Controller mit 4 analogen Sensoreingängen (0 … 10 V)
- PNP-Ausgang für nachgeschaltete Werkzeugüberwachung
- Einfache Abstandseinstellung durch optische Anzeige im Display und "AUTOSET" Funktion
- Die Toleranz kann für jeden Sensor separat eingestellt werden
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Eine kontinuierliche Kontrolle der Fertigungsabläufe ist ein wichtiger Aspekt der Prozessüberwachung beim Stanzen.
Der Analog-Controller KCA 400T erkennt zuverlässig Stanzabfälle in Stanzprozessen und stellt das intelligente Bindeglied zwischen der Sensorik im Stanzwerkzeug und der Prozessüberwachung an der Maschinensteuerung dar. Dabei wird auf das Prinzip der bewährten Doppelblechkontrolle gesetzt. Im Zusammenspiel mit analogen Sensoren können feinste Stanzabfälle auf dem Stanzstreifen präzise erkannt werden.
Der KCA 400T lässt sich mit allen am Markt erhältlichen Werkzeug- und Prozessüberwachungssystemen kombinieren. Dadurch können bestehende Überwachungssysteme problemlos nachgerüstet werden. Jeder KCA 400T belegt dabei nur einen Eingang, d.h. aus einem digitalen Eingang der Prozessüberwachung werden vier analoge Messeingänge.
Anwendungen: Typische Anwendungen sind die Erfassung zyklischer Vorgänge im Stanzwerkzeug wie z.B. Doppelblechkontrolle, Kippkontrolle, oder die Höhenmessung von Biegungen.
laden
laden